- Best.-nr.:
- AS 4051116
- Udgave
- Venstre
- Produktbeskrivelse
- Hylde til ledningspakker, passer til monteringsborde og WS 540. Fastgøres på Wire Station på den lodrette monteringsstiver for hhv. venstre og højre side.
- Tekniske data
- Dimensioner ledningspakkeholder (B x H x D): 207 x 105 x 207 mm
- Opbevaringsplads passer til ledningspakker med maksimumsmålene 207 x 207 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Ledningspakkeholder
Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Anvendelse af Wire Station WS 540 kræver monteringsstiver, vertikal (4051.106).
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,3 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm