Ledningspakkeholder

Best.-nr.: AS 4051117

Hylde til ledningspakker, passer til monteringsborde og WS 540. Fastgøres på Wire Station på den lodrette monteringsstiver for hhv. venstre og højre side.

Best.-nr.:
AS 4051117
Udgave
Højre
Produktbeskrivelse
Hylde til ledningspakker, passer til monteringsborde og WS 540. Fastgøres på Wire Station på den lodrette monteringsstiver for hhv. venstre og højre side.
Tekniske data
Dimensioner ledningspakkeholder (B x H x D): 207 x 105 x 207 mm
Opbevaringsplads passer til ledningspakker med maksimumsmålene 207 x 207 mm
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
Ledningspakkeholder
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Anvendelse af Wire Station WS 540 kræver monteringsstiver, vertikal (4051.106).
Passer til best.nr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2 kg
Bruttovægt
2,3 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm
Dokumentationer
Vejledning