Ledningsringholder

Best.-nr.: AS 4051118

Hylde til ledningshuller, passer til monteringsborde og WS 540. Fastgøres på Wire Station på den lodrette monteringsstiver for hhv. venstre og højre side.

Best.-nr.:
AS 4051118
Udgave
Venstre
Produktbeskrivelse
Hylde til ledningsringe, passer til monteringsborde og WS 540. Fastgøres på Wire Station på den lodrette monteringsstiver for hhv. venstre og højre side.
Tekniske data
Opbevaringsplads (B x H x D): 375 x 20 x 475 mm
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
Ledningsringholder
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Anvendelse af Wire Station WS 540 kræver monteringsstiver, vertikal (4051.106).
Passer til best.nr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,8 kg
Bruttovægt
7,2 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
Dokumentationer
Vejledning