Spændingsforsyning til montagebord

Artikelnummer: AS 4050.219

Netdel til batteriopladningsstation til montagebord 200 EN og 300 ENH.

Artikelnummer:
AS 4050.219
Udgave
USA, Canada, Central- og Sydamerika, Japan
Produktbeskrivelse
Netdel til batteriopladningsstation til montagebord 200 EN og 300 ENH.
Passer til best.nr.
4050.200
4050.300
Suitable for rated operating voltage
110 V
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,21 kg
Bruttovægt
0,217 kg
Toldtarifnummer
82079030
EAN
4028177804715
ETIM 9
EC001231
ETIM 8
EC001231
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz