LT 1000 lager- og transportvognen bruges opbevaring og varepluk samt til nem håndtering af flade dele.
- Best.-nr.:
- AS 4050000
- Udgave
- 2 holdere med hver 8 pladser, rørafstand 100 mm
- Produktbeskrivelse
- LT 1000 lager- og transportvognen bruges opbevaring og varepluk samt til nem håndtering af flade dele som f.eks. montageplader, skabsdøre, sidedele og bagvægge.
- Fordele
- Kan tilpasses individuel vha. vifteriver, der kan indstilles i højden
- Nem opbevaring og transport af flade dele
- Komfortabel transport vha. industri-styreruller
- Pulverlakerede holdere, beskytter flade dele som døre, sidevægge osv. mod ridser og skader
- Materiale
- Bundplade: Plast
Holdere: Stål, pulverlakeret - Transportdimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.500 mm
Dybde: 1.000 mm - Belastning
- 500 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 110 kg
- Bruttovægt
- 122 kg
- Toldtarifnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivelse
- LT 1000 Storage and transport trolley
- Dokumentationer
- Vejledning