Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning.
- Best.-nr.:
- AS 4051100
- Udgave
- Standard
- Produktbeskrivelse
- Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsbehandling og -forarbejdning.
- Fordele
- Elektrisk højdejusterbart bord, der sikrer optimal arbejdshøjde, kan indstilles mellem 710 – 1250 mm
- Multiplexarbejdsplade, kan aftørres og er ridsefast
- Den ideelle løsning i forbindelse med afkortnings- og krympemaskiner samt anvendelsen af de forkonfektionerede ledninger via Wire Terminal
- Integreret målestok til hurtig manuel måling
- Forberedt til montering af en skærm til behandling af ledningerne med Eplan Smart Wiring
- Kan som alternativ udvides med hylder til ledningskasser, ledningsruller samt holder til værktøj og mindre genstande
- Fleksibel anvendelse på værkstedet takket være gummihjul
- Skuffe med shadowboard forberedt til værktøj
- Leveringsomfang
- Kablingsbord med elektrisk højdeindstilling
Tilslutningskabel, 7 m
Stikdåse med 7 udtag, med afbryder - Montageanvisning
- Monteringsafstiver, vertikal, produktnr. 4051.106, kræves til tilbehør som f.eks. boksholder, magasinholder osv.
- Indgangsspænding
- 230 V AC, 50 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 900 mm
Højde: 1.350 mm
Dybde: 781 mm - Arbejdshøjde
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm - Height adjustable y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 95 kg
- Bruttovægt
- 107 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Produktbeskrivelse
- Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring