Wire Station WS 540

Best.-nr.: AS 4051123

Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning.

Best.-nr.:
AS 4051123
Udgave
USA-version
Produktbeskrivelse
Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsbehandling og -forarbejdning.
Fordele
Elektrisk højdejusterbart bord, der sikrer optimal arbejdshøjde, kan indstilles mellem 710 – 1250 mm
Multiplexarbejdsplade, kan aftørres og er ridsefast
Den ideelle løsning i forbindelse med afkortnings- og krympemaskiner samt anvendelsen af de forkonfektionerede ledninger via Wire Terminal
Integreret målestok til hurtig manuel måling
Forberedt til montering af en skærm til behandling af ledningerne med Eplan Smart Wiring
Kan som alternativ udvides med hylder til ledningskasser, ledningsruller samt holder til værktøj og mindre genstande
Fleksibel anvendelse på værkstedet takket være gummihjul
Skuffe med shadowboard forberedt til værktøj
Leveringsomfang
Kablingsbord med elektrisk højdeindstilling
Tilslutningskabel, 7 m
Stikdåse med 7 udtag, med afbryder
Montageanvisning
Monteringsafstiver, vertikal, produktnr. 4051.106, kræves til tilbehør som f.eks. boksholder, magasinholder osv.
Indgangsspænding
110 V AC, 60 Hz
Dimensioner
Bredde: 900 mm
Højde: 1.350 mm
Dybde: 781 mm
Arbejdshøjde
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Ja
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
95 kg
Bruttovægt
106 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Produktbeskrivelse
Mobil kabelarbejdsstation med 110 volt- og 60 Hz-tilslutning. Elektrisk højdejustering og uovertruffen fleksibilitet på værkstedet. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning.
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning