- Best.-nr.:
- AS 4051132
- Udgave
- Wire Terminal Edition
- Produktbeskrivelse
- Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsbehandling og -forarbejdning.
- Fordele
- Elektrisk højdejusterbart bord, der sikrer optimal arbejdshøjde, kan indstilles mellem 710 – 1250 mm
- Multiplexarbejdsplade, kan aftørres og er ridsefast
- Den ideelle løsning i forbindelse med afkortnings- og krympemaskiner samt anvendelsen af de forkonfektionerede ledninger via Wire Terminal
- Integreret målestok til hurtig manuel måling
- Forberedt til montering af en skærm til behandling af ledningerne med Eplan Smart Wiring
- Kan som alternativ udvides med hylder til ledningskasser, ledningsruller samt holder til værktøj og mindre genstande
- Fleksibel anvendelse på værkstedet takket være gummihjul
- Skuffe med shadowboard forberedt til værktøj
- Leveringsomfang
- Kablingsbord med elektrisk højdeindstilling
Tilslutningskabel, 7 m
Stikdåse med 7 udtag, med afbryder
1 Wire Station WS 540
2 hylder
1 udstyrsholder, venstre side
1 skærmbeslag
1 arbejdslygte, LED
4 monteringsstivere, vertikal
4 adaptervinkler
1 mini-pc-holder
1 magasinholder
1 stikdåseskinne, 5 udtag
1 affaldsbeholder
1 ledningspakkeholder, venstre side
1 ledningspakkeholder, højre side
1 ledningsringholder, venstre side
1 ledningsringholder, højre side
1 ledningsføring, vertikal stiver
- Montageanvisning
- Monteringsafstiver, vertikal, produktnr. 4051.106, kræves til tilbehør som f.eks. boksholder, magasinholder osv.
- Indgangsspænding
- 230 V AC, 50 Hz
- Arbejdshøjde
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Ja
- Anvendelsesområder
- Til anvendelse i forbindelse med Rittal Wire Terminal WT
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 173,8 kg
- Bruttovægt
- 242,3 kg
- Toldtarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- Produktbeskrivelse
-
Mobil kablingsarbejdsplads til værkstedet, højdejusterbar og fleksibel. Sikrer ergonomisk og skånsomt arbejde, når det gælder ledningsmontage og -forarbejdning. Denne version er udstyret med integrerede magasinholdere, apparatholdere til afkortningsmaskiner og printersystem til mærkning. En LED-arbejdslampe og en strømskinne medfølger ligeledes. Den intelligente ledningstilførsel og ledningspakkeholderen indgår i leveringsomfanget. Det ekstra skærmbeslag er ideelt til visning og redigering af ledningslister.