Til montering af alle gængse monitorer med en billedstørrelse på op til 32" med Vesa 75/100.
- Best.-nr.:
- AS 4051104
- Produktbeskrivelse
- Til montering af alle gængse monitorer med en billedstørrelse på op til 32" med Vesa 75/100.
- Fordele
- Stabilt skærmbeslag
- Svingbar
- Højderegulerbar
- Tekniske data
- Højdejusterbar op til 285 mm
- Udtræk op til 430 mm
- Udsvingsområde venstre/højre ved fuldt udtræk 90°
- Udsvingsområde for kuglehoved 35°
- Vesa 75/100
- Materiale
- Aluminium/stålplade
- Leveringsomfang
- Skærmbeslag
Inkl. montagematerialer - Hint Approvals
- GS-testet
- Bæreevne (statisk)
- 10 kg
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,5 kg
- Bruttovægt
- 4,5 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivelse
- Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100