Universalbakke til montering på den lodrette monteringsstiver på WS 540. Opbevaring af værktøj og smådele.
- Best.-nr.:
- AS 4051109
- Produktbeskrivelse
- Universalbakke til montering på den lodrette monteringsstiver på WS 540. Opbevaring af værktøj og smådele.
- Tekniske data
- Dimensioner (B x H x D): 130 x 15 x 190 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Universalopbevaringsskål
Inkl. montagematerialer - Passer til best.nr.
- 4051.100
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar