- Best.-nr.:
- AS 4051112
- Produktbeskrivelse
- Til placering af afisoleringsautomat S22 på WS 540. Konsollen kan både placeres på venstre og på højre side.
- Tekniske data
- Størrelse på konsol (B x D): 278 x 178 mm
- Højdejusterbar op til 480 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7016
- Montageanvisning
- Konsollen til afisoleringsautomaten passer også til apparatholderne 4051.102 og 4051.103
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,1 kg
- Bruttovægt
- 4 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Console for accepting an insulation stripping machine