Apparatholder, der passer til crimpautomat RC eller R8 E, til montering i højre side af kablingsbordet WS 540.
- Best.-nr.:
- AS 4051103
- Produktbeskrivelse
- Apparatholder, der passer til crimpautomat RC eller R8 E, til montering i højre side af kablingsbordet WS 540.
- Fordele
- Kompakt påmontering
- Fleksibel indstilling i bredde og højde
- Tekniske data
- Udstyrsholder (B x H x D): 318 x 313 x 20 mm, inkl. rør til højdeindstilling på 480 mm
- Bærearm (B x H): 500 x 700 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Udstyrsholder til crimpautomater
Halvautomatisk bærearm højre
Inkl. montagematerialer - Passer til best.nr.
- 4051.100
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,2 kg
- Bruttovægt
- 7,2 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957343
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivelse
- Component support unit for a crimping machine