- Best.-nr.:
- AS 4051.105
- Produktbeskrivelse
- Til montering på bordplade, med klemmeanordning.
- Fordele
- Kraftig, blænd- og flimmerfri belysning, homogen og skyggefri
- Mulighed for valg af farvetemperatur mellem varm hvid, over neutral hvid og til dagslyshvid, fremmer koncentrationsevnen og mindsker træthed
- Imponerende farvegengivelse og høj kontrast
- Aluminiumsfjederarm med 3D-hovedled, svingbar og låsbar, hvilket muliggør valgfri placering af lyskilden
- Tekniske data
- Fjederarm: Længde 970 mm
- Farvegengivelse: 94 – 98 Ra
- Udgangsvinkel: 100°
- Materiale
- Lampehus: Aluminium
Antirefleksbehandling: Macrolon
- Leveringsomfang
- Arbejdslampe LED
Inkl. montagematerialer
- Nom. effekt
- 26 W
- Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning (CEE 7/16) med AC-adapter
- Lyskilde
- 84 SMD LED'er
- Beskyttelsesklasse
- III (SELV)
- Lysstrøm
- 2.930 lm
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- Driftstemperatur
- -10 °C...40 °C
- Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 545 mm
Højde: 90 mm
Dybde: 35 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,5 kg
- Bruttovægt
- 4,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177957466
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
-
LED-arbejdslampe til WS 540, dæmpbar, 230 V/50 Hz