Til fastgørelse af tilbehør som f.eks. ledningspakkeholdere, kasser og hylder.
- Best.-nr.:
- AS 4051106
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af tilbehør som f.eks. ledningspakkeholdere, kasser og hylder.
- Fordele
- Individuel og funktionel udbygning med udstyrsholder, boksholder, konsoller, ledningspakkeholder osv.
- Enkel montering af tilbehør med skruer
- Individuel højdeindstilling af tilbehøret ved hjælp af skinnesystemet
- Tekniske data
- Dimensioner (B x H x D): 85 x 1350 x 50 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7016
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,8 kg
- Bruttovægt
- 7,5 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories