Adaptervinkel Til WS 540

Best.-nr.: AS 4051108

Til individuel udbygning og udvidelse af WS 540. Adaptervinklen anvendes til montering af ekstra lodrette monteringsstivere og muliggør forskellige indstillinger i bredden fra 50 – 400 mm.

Best.-nr.:
AS 4051108
Produktbeskrivelse
Til individuel udbygning og forøgelse af bredden på WS 540. Adaptervinklen anvendes til montering af ekstra lodrette monteringsstivere og muliggør forskellige indstillinger i bredden fra 50 – 400 mm.
Tekniske data
Sidemål (B x H): 483 x 383 mm
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7016
Passer til best.nr.
4051.100
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,2 kg
Bruttovægt
3,9 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars
Dokumentationer
Vejledning