Mini-pc-holder Til WS 540

Best.-nr.: AS 4051110

Til sikker placering af en mini-pc på WS 540. Holderen placeres i venstre side under arbejdsbordet.

Best.-nr.:
AS 4051110
Produktbeskrivelse
Til sikker placering af en mini-pc på WS 540. Holderen placeres i venstre side under arbejdsbordet.
Tekniske data
Dimensioner (B x H x D): 70 x 235 x 200 mm
Individuel indstilling på op til 60 mm
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
Mini-pc-holder
Inkl. montagematerialer
Passer til best.nr.
4051.100
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,3 kg
Bruttovægt
4 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177957442
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell
Dokumentationer
Vejledning