- Best.-nr.:
- AS 4051111
- Produktbeskrivelse
- Kan indeholde op til 4 ledningsskinnemagasiner med forkonfektionerede ledninger fra Wire Terminal WT.
- Fordele
- Kan anvendes universalt på alle fastgørelsesstivere, vertikal
- Tekniske data
- Dimensioner (B x H x D): 330 x 200 x 35 mm
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Magasinholder
Inkl. montagematerialer
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4 kg
- Bruttovægt
- 4,6 kg
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
-
Magazine support for accepting 4 wire rail magazines with preassembled wires