Værktøjsholder, rund Til WS 540

Best.-nr.: AS 4051113

Sikker opbevaring af værktøj eller drikkevarer. Værktøjsholderen fastgøres på bordpladen på WS 540.

Best.-nr.:
AS 4051113
Produktbeskrivelse
Sikker opbevaring af værktøj eller drikkevarer. Værktøjsholderen fastgøres på bordpladen på WS 540.
Tekniske data
Dimensioner (B x H x D): 140 x 87 x 200 mm
Anvendelsesområder
Holder til håndholdt værktøj som f.eks. batteriboremaskine, varmluftsføntørrer eller drikkeflasker
Til håndholdte apparater med en diameter på op til 80 mm
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
Værktøjsholder, rund
Inkl. montagematerialer
Passer til best.nr.
4051.100
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,7 kg
Bruttovægt
0,9 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177957473
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeskrivelse
Hand-held device / beverage holder for attachment to the desktop
Dokumentationer
Vejledning