Mulighed for præcis ledningsføring af op til 8 forskellige ledninger. Monteres på den lodrette monteringsstiver.
- Best.-nr.:
- AS 4051120
- Produktbeskrivelse
- Mulighed for præcis ledningsføring af op til 8 forskellige ledninger. Monteres på den lodrette monteringsstiver.
- Fordele
- Individuel højdeindstilling via monteringsstiver
- Optimal plads til ledninger
- Tekniske data
- Dimensioner (B x H x D): 130 x 263 x 322 mm
- Dybdeindstilling direkte ved ledningsføring, op til 100 mm
- Mulighed for føring af ledninger på 0,5 – 2,5 mm²
- Materiale
- Holder: Stålplade
Rulle og ledningsføring: Plast - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,3 kg
- Bruttovægt
- 1,8 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeskrivelse
- Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar