Ledningsføring apparatholder, venstre Til WS 540

Best.-nr.: AS 4051121

Mulighed for præcis ledningsføring af op til 8 forskellige ledninger. Monteres på apparatholder i venstre side.

Best.-nr.:
AS 4051121
Produktbeskrivelse
Mulighed for præcis ledningsføring af op til 8 forskellige ledninger. Monteres på apparatholder i venstre side.
Fordele
Optimal ledningsføring til afkortningsautomat C8+
Optimal plads til ledninger
Tekniske data
Dimensioner (B x H x D): 129 x 190 x 169 mm
Mulighed for føring af ledninger på 0,5 – 2,5 mm²
Materiale
Holder: Stålplade
Rulle og ledningsføring: Plast
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,8 kg
Bruttovægt
2 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Produktbeskrivelse
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support
Dokumentationer
Vejledning