Støtteben med variabel indstilling for at undgå vippefare ved ensidig belastning. Passer til udstyrsholder venstre og højre side og vertikal monteringsstiver.
- Best.-nr.:
- AS 4051124
- Produktbeskrivelse
- Støtteben med variabel indstilling for at undgå vippefare ved ensidig belastning. Passer til udstyrsholder venstre og højre side og vertikal monteringsstiver.
- Materiale
- Stål
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- Maks. bæreevne 70 kg
- Passer til best.nr.
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Dimensioner
- Bredde: 56 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 37 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 1 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Produktbeskrivelse
- Variabelt justerbar støtte til at forhindre væltefare ved ensidig belastning