Fuldautomatisk lednings monterings maskine til Wire Terminal WT L

Med den fuldautomatiske Wire Terminal WT L er det muligt at producere op til 12 forskellige typer ledninger fuldautomatisk og helt uden manuelle procesindgreb. Håndterer ledninger med tværsnit fra 0,5 mm² til 2,5 mm² eller til 6 mm² sker fuldautomatisk og uden behov for udskiftning af værktøj. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. Trådafgivelsen sker enten som et praktisk kædebundt, ordrespecifikt i trådskinnemagasiner eller just-in-time via det integrerede Wire Handling System.