Fuldautomatisk lednings monterings maskine til Wire Terminal WT L

Best.-nr.: AS 4051190

Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 R kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 2,5 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger føres til de relevante ledningsskinner i den rigtige rækkefølge, som er baseret på bestillingen. Som alternativ er trådudgangen også mulig som trådudkast.

Best.-nr.:
AS 4051190
Udgave
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L5 R (trådskinnesystem)
Produktbeskrivelse
Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 R kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 2,5 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger føres til de relevante ledningsskinner i den rigtige rækkefølge, som er baseret på bestillingen. Som alternativ er trådudgangen også mulig som trådudkast.
Fordele
Komplet netværksopkobling fra E-CAD-værktøjet til fremstillingsprocesserne
Altid den bedst mulige kvalitet
De konfektionerede ledninger fra trådskinnesystemet, kæde-bundtet eller kabelhåndteringssystem kan i det videre procestrin for tavlefortrådning behandles via værktøjet "Smart Wiring" fra Eplan.
Komplet procesoptimering
Enkel og hurtig udskiftning af forbrugsmaterialer
Anvendelse af en ny teknologicrimper til forskellige ledningstyllelængder på 8 – 18 mm, inklusive trinløs delvis og fuld afisolering
Sikker ledningstilførsel ved hjælp af et nyt ledningsføringssystem inkl. hurtiglukkemekanisme
Enkel betjening takket være den store 24" touch-skærm
Muliggør fleksibel og hurtig reaktion på produktændringer
Minimering af fejl, også i de efterfølgende processer
Afskrivningstid på 2,5 år ved 150 skabe årligt
Op til 11 gange hurtigere fremstillingsproces ved konfektionering af ledninger
Kombinationen af Rittal Wire Terminal og Eplan Smart Wiring muliggør tidsbesparelser på op til 50 %
Optimal og ordrerelateret mærkning af ledninger
Tekniske data
5 ledningstylle-tilførsler via transportørbeholdere
Crimpområde 0,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Crimpområde 0,75 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Crimpområde 2,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan bearbejde trådlængder fra 150 mm til 10 m
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan registrere en trådindtræksblok
Trådudgang i trådskinnemagasiner
Maksimalt 5 trådskinner til trådudgang
Leveringsomfang
Stel og -kabinet for maskine
Betjeningsenhed
1 x vibrations-transportørbeholder WT 16 til 0,5 mm²
2 x vibrationstransportørbeholdere WT 20 til 0,75/1,0 mm²
2 x vibrations-transportørbeholdere WT 29 til 1,5/2,5 mm²
Materiale, der kan bearbejdes
Fintrådede kobberledninger iht. EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Ledningstyller med plastkrave iht. DIN 46228-4 og Multinorm
Bemærk
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Wire Terminal leveres som standard med sprogene tysk og engelsk
Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen af​ledningstyllerne.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Maskinindstillinger
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT-printer IQ.JET sort 4051281
WT-printer IQ.JET hvid 4051280
Snitflader
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespænding (DC)
24 V
Effektforbrug (ca.)
1 kW
Takttid
11 s
Ledninger pr. time ca.
320
Opstillingsareal
Bredde: 2.170 mm
Højde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm
Toldtarifnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivelse
AS fuldautomatiseret ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 R (trådskinnesystem)