Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 B kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 2,5 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger udleveres ordrebaseret i kæde-bundter. Som alternativ er trådudgangen også mulig som trådudkast.
- Best.-nr.:
- AS 4051191
- Udgave
- Ledningskonfektioneringsmaskine WT L5 B (kabelsamler)
- Produktbeskrivelse
- Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 B kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 2,5 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger udleveres ordrebaseret i kæde-bundter. Som alternativ er trådudgangen også mulig som trådudkast.
- Fordele
- Øget effektivitet ved mulighed for produktion i sorterede kædebundter
- Det samlede parti kan fjernes under igangværende produktion
- Understøtter ledningsføringsprocessen til forskellige placeringer
- Forenkler ledningsføringsprocessen med trin-for-trin-instruktioner i Eplan Smart Wiring
- Tekniske data
- 5 ledningstylle-tilførsler via transportørbeholdere
- Crimpområde 0,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
- Crimpområde 0,75 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
- Crimpområde 1 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
- Crimpområde 1,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Crimpområde 2,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
- Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan bearbejde trådlængder fra 150 mm til 10 m
- Trådudgang som kædebundt
- Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan registrere en trådindtræksblok
- Leveringsomfang
- Stel og -kabinet for maskine
Betjeningsenhed
1 x vibrations-transportørbeholder WT 16 til 0,5 mm²
2 x vibrationstransportørbeholdere WT 20 til 0,75/1,0 mm²
2 x vibrations-transportørbeholdere WT 29 til 1,5/2,5 mm²
Kædebundtsmodul WT
10 ruller bundtningsbånd WT a 50 m - Materiale, der kan bearbejdes
- Fintrådede kobberledninger iht. EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
- Ledningstyller med plastkrave iht. DIN 46228-4 og Multinorm
- Bemærk
- Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
- Wire Terminal leveres som standard med sprogene tysk og engelsk
- Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen afledningstyllerne.
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Maskinindstillinger
- Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
- WT-printer IQ.JET sort 4051281
- WT-printer IQ.JET hvid 4051280
- Snitflader
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Effektforbrug (ca.)
- 1 kW
- Takttid
- 11 s
- Ledninger pr. time ca.
- 320
- Opstillingsareal
- Bredde: 2.170 mm
Højde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm - Toldtarifnummer
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Produktbeskrivelse
- Fuldautomatiseret ledningskonfektionering WT L5 B (kabelsamler)