Fuldautomatisk lednings monterings maskine til Wire Terminal WT L

Best.-nr.: AS 4051194

Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L10 B kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 6 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger udleveres ordrebaseret i kæde-bundter. Som alternativ er trådudgangen også mulig som trådudkast.

Best.-nr.:
AS 4051194
Udgave
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L10 B (kabelsamler)
Produktbeskrivelse
Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L10 B kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 6 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger udleveres ordrebaseret i kæde-bundter. Som alternativ er trådudgangen også mulig som trådudkast.
Fordele
Øget effektivitet ved mulighed for produktion i sorterede kædebundter
Det samlede parti kan fjernes under igangværende produktion
Forenkler ledningsføringsprocessen med trin-for-trin-instruktioner i Eplan Smart Wiring
Understøtter ledningsføringsprocessen til forskellige placeringer
Tekniske data
10 ledningstylle-tilførsler via transportørbeholdere
Crimpområde 0,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Crimpområde 0,75 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Crimpområde 2,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Crimpområde 4 mm²: Crimplængde 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Crimpområde 6 mm²: Crimplængde 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan bearbejde trådlængder fra 150 mm til 10 m
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan registrere en trådindtræksblok
Trådudgang som kædebundt
Leveringsomfang
Stel og -kabinet for maskine
Betjeningsenhed
1 x vibrations-transportørbeholder WT 16 til 0,5 mm²
3 x vibrations-transportørbeholdere WT 20 til 0,75/1,0 mm²
3 x vibrations-transportørbeholdere WT 29 til 1,5/2,5 mm²
3 x vibrations-transportørbeholdere WT 43 til 4,0/6,0 mm²
Kædebundtsmodul WT
10 ruller bundtningsbånd WT a 50 m
Materiale, der kan bearbejdes
Fintrådede kobberledninger iht. EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Ledningstyller med plastkrave iht. DIN 46228-4 og Multinorm
Bemærk
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Wire Terminal leveres som standard med sprogene tysk og engelsk
Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen af​ledningstyllerne.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Maskinindstillinger
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT-printer IQ.JET sort 4051281
WT-printer IQ.JET hvid 4051280
Snitflader
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespænding (DC)
24 V
Effektforbrug (ca.)
1 kW
Takttid
11 s
Ledninger pr. time ca.
320
Opstillingsareal
Bredde: 2.170 mm
Højde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm
Toldtarifnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivelse
Fuldautomatiseret ledningskonfektionering WT L10 B (kabelsamler)