Elektropneumatisk drevet afisolerings- og crimpautomat til løse, isolerede ledningstyller.
- Best.-nr.:
- AS 4050452
- Udgave
- Touchscreen-display
- Produktbeskrivelse
- Elektropneumatisk drevet afisolerings- og crimpautomat til løse, isolerede ledningstyller.
- Fordele
- Nem betjening
- Sikker og hurtig forarbejdning af isolerede ledningstyller
- Det automatiske skift af værktøj gør, at der ikke er nogen opstartstid
- Mulighed for bearbejdning af specialtråde
- Nem og hurtig bestykning
- Automatisk detektering af tværsnit
- Tekniske data
- Tværsnitsområde 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Crimplængde 8 mm (0,31 in.)
- Indføringslængde 35 mm (1,378 in.)
- Mulighed for forarbejdning af ledningstyller med plastkraver i specialstørrelser
- Leveringsomfang
- Crimpmaskine L8
1 svingfødegryde 0,5 - 1,5 mm²
1 svingfødegryde 1,5 - 2,5 mm² - Bemærk
- Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
- Dimensioner
- Bredde: 390 mm
Højde: 460 mm
Dybde: 330 mm - Tryklufttilslutning
- 5,5 bar
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skineffekt
- 110 VA
- Presning
- Trapez-crimp
- Takttid
- 1,5 s
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 34,6 kg
- Bruttovægt
- 34,67 kg
- Toldtarifnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
- Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²