Afkortningsautomat C8

Artikelnummer: AS 4050.450

Halvautomat til afkortning af tråde til mål, der kan indstilles individuelt.

Artikelnummer:
AS 4050.450
Udgave
Med betjeningspanel
Produktbeskrivelse
Til halvautomatisk afkortning af kabler i ønskede mål, der kan indstilles individuelt.
Fordele
Nem betjening
Nem indføring af tråde
Nem åbning af tilførselsvalser
PC-kompatibel
Tekniske data
Enkeltleder, enkelttrådet, 0,08-10 mm² (AWG 28 - 8)
Enkeltleder, enkelttrådet, 0,08-2,5 mm² (AWG 28 - 14)
Til trådlængder på 1-99.999 mm
Fremføringshastighed 0-1,5 m/s
Regulerbar trykkraft for tilførselsvalser
Servojævnstrømsdrev
Leveringsomfang
Afkortningsautomat C8
Software på CD-ROM
Tilslutningskabel med stik
Mærkedriftsspænding
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt
120 VA
Maskinmål
Bredde: 380 mm
Højde: 470 mm
Dybde: 360 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
24 kg
Bruttovægt
24 kg
Toldtarifnummer
84798997
EAN
4028177804845
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeskrivelse
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²
Dokumentationer
Vejledning