Crimpmaskine R8 E

Best.-nr.: AS 4050454

Eldrevet afisolerings- og crimpmaskine til samlede ledningstyller på rulle.

Best.-nr.:
AS 4050454
Udgave
Touchscreen-display
Produktbeskrivelse
Eldrevet afisolerings- og crimpmaskine til samlede ledningstyller på rulle.
Fordele
Nem betjening
Lynhurtig justering
Fleksibel brug på værksteder
Hurtig udskiftning af forbrugsstoffer
Tekniske data
Tværsnitsområde 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14)
Crimplængde 8 mm (0,31 in.)
Indføringslængde 40 mm (1,57 in.)
Bemærk
Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
Dimensioner
Bredde: 288 mm
Højde: 230 mm
Dybde: 345 mm
Mærkedriftsspænding
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt
100 VA
Presning
Trapez-crimp
Takttid
1,8 s
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
16 kg
Bruttovægt
16 kg
Toldtarifnummer
84798997
EAN
4028177813465
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeskrivelse
Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²
Dokumentationer
Vejledning