Til halvautomatisk afkortning af ledninger i ønskede mål, der kan indstilles individuelt.
- Best.-nr.:
- AS 4050455
- Udgave
- Med betjeningspanel
Stop & Go-funktion - Produktbeskrivelse
- Til halvautomatisk afkortning af ledninger i ønskede mål, der kan indstilles individuelt.
- Fordele
- Brugervenlig betjening
- Lettere indføring af ledninger
- Nem åbning af tilførselsvalser
- PC-kompatibel
- Mulighed for afkortning med CAE-datagrænseflade
- Understøtter processen med markering af ledninger ved visning af tilslutningssted i displayet
- Enkel overførsel af projekter og opgaver til afkortningsautomat C8+
- Tekniske data
- Enkeltleder, enkelttrådet, 0,08-10 mm² (AWG 28 - 8)
- Enkeltleder, enkelttrådet, 0,08-2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Til trådlængder på 1-99.999 mm
- Fremføringshastighed 0-1,5 m/s
- Regulerbar trykkraft for tilførselsvalser
- Servojævnstrømsdrev
- Indføringslængde 27 mm (1,06")
- Leveringsomfang
- Afkortningsautomat C8+
Tilslutningskabel med stik
Softwareunderstøttelse CAE-data
Installations-CD - Snitflader
- Eplan Pro Panel
- CAE-data
- Dimensioner
- Bredde: 380 mm
Højde: 470 mm
Dybde: 360 mm - Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Skineffekt
- 240 VA
- Takttid
- < 2 s
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,74 kg
- Bruttovægt
- 20,74 kg
- Toldtarifnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivelse
- C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,