Ledningsskinnevognen Wire Cart er dimensioneret til maks. 8 ledningsskinner fra Rittal Wire Terminal.
- Best.-nr.:
- AS 4051050
- Udgave
- Inklusive værktøjsholder i venstre og højre side
Mulighed for at anvende en tablet eller en skærm til digitalisering af ledningsoplysninger
Integreret fralægningssystem til anvendelse af flere ledninger eller materialer - Produktbeskrivelse
- Ledningsskinnevognen Wire Cart er dimensioneret til maks. 8 ledningsskinner fra Rittal Wire Terminal. Den gør det muligt at forarbejde ledninger projektspecifikt direkte ved arbejdspladsen, hvor der foretages kabling af forbindelsesskabet.
- Fordele
- Fleksibel anvendelse på værkstedet takket være gummihjul
- Projektspecifik plukning til efterfølgende processer
- Understøttelse af den efterfølgende fortrådningsproces
- Hurtig og effektiv bearbejdning af fremførte ledninger
- Optimering af jeres manuelle ledningsarbejdspladser
- Tekniske data
- Maks. 8 ledningsskinnemagasiner
- Maks. tilladt totalvægt 100 kg
- Maks. tilladt belastning af universal-skærmholder 3 kg
- Passer til best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Dimensioner
- Bredde: 640 mm
Højde: 1.500 mm
Dybde: 700 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 44,5 kg
- Bruttovægt
- 54 kg
- Toldtarifnummer
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Produktbeskrivelse
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro