Rengøringsstation

Best.-nr.: AS 4051031

Rengøringsstationen er en særlig enhed til udførelse af rengøring af printhovederne i Wire Terminal WT C.

Best.-nr.:
AS 4051031
Udgave
til den fuldautomatiske ledningskonfektionerings-maskine Wire Terminal WT C
Produktbeskrivelse
Rengøringsstationen er specialudstyr til rengøring af printhovederne i Wire Terminal WT.
Fordele
Enkel montage i Wire Terminal WT
Optimal opspændingsanordning og fralægningsmuligheder ved rengøring af Wire Terminal-trykhoved
Enkel rengøring af trykhoveder
Understøtter daglig rengøring af printhoveder
Leveringsomfang
Rengøringsstation
Skruemonteret skål til blækflasker
Skålholder
Holder til trykhoved
Fastgørelseskæbe til montage i Wire Terminal
Drejerør
Jordingskabel med fastgørelsestænger
Bemærk
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Passer til best.nr.
4051210
4051205
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4 kg
Bruttovægt
4,5 kg
Toldtarifnummer
84669340
EAN
4028177960480
Produktbeskrivelse
Rensestation til montering i Wire Terminal, velegnet til rensning af printhoveder. Rensestationen omfatter: skål med gevindtilslutning til Leibinger-blækflasker, skåleholder, printhovedholder, spændekæbe til montering i Wire Terminal, svingrør samt jordkabel med fastgørelsesklemmer.