Blæk

Best.-nr.: AS 4051015

Blæk til printersystemet i Wire Terminal WT.

Best.-nr.:
AS 4051015
Produktbeskrivelse
Hvid blæk 125 (pigmenteret) til Jet3Up-print i Wire Terminal, TAG. Giver bedre udskrivningsresultater på halogenfrit ledningsmateriale end tidligere version 79000-00108.
Farve
Hvid
Bemærk
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Maks. opbevaringstid: 6 måneder
Bemærkning vedr. produktnr.
Til Jet3Up
Passer til best.nr.
4051030
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,3 kg
Toldtarifnummer
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Produktbeskrivelse
Blæk hvid 125 (pigmenteret) til printfunktionen Jet3Up i Wire Terminal, TAG, 950 ml, maks. opbevaringstid: 6 måneder. Forbedret udskrivning på halogenfrit ledningsmateriale sammenlignet med den tidligere blæk hvid 79000-00108
Godkendelser
Lloyds Register