Vibrations-transportørbeholder WT

Best.-nr.: AS 4051221

Vibrations-transportørbeholder WT 20 til tilførsel af løse ledningstyller med plastkrave til tværsnittene 0,75 og 1,0 mm² i den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C.

Best.-nr.:
AS 4051221
Fordele
Processikker tilførsel af ledningstyller
Enkel og hurtig udskiftning af forbrugsmaterialer
Leveringsomfang
Vibrations-transportørbeholder WT 20
Anvendelsesområder
Til løse ledningstyller med tværsnit 0,75 mm² og 1,0 mm²
Bemærk
Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen af​ledningstyllerne.
Normer
AEH DIN 46228
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
Toldtarifnummer
84799070
EAN
4028177981133