- Best.-nr.:
- AS 4051222
- Udgave
- Vibrations-transportørbeholder WT 29
- Fordele
- Processikker tilførsel af ledningstyller
- Enkel og hurtig udskiftning af forbrugsmaterialer
- Tekniske data
- Velegnet til ledningstyller fra 8 – 18 mm
- Leveringsomfang
- Vibrations-transportørbeholder WT 29
- Anvendelsesområder
- Til løse ledningstyller med tværsnit 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Bemærk
- Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen afledningstyllerne.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Passer til best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,7 kg
- Toldtarifnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981126