De færdigkonfektionerede ledninger tilføres til ledningsskinne WT 28 med tværsnit 0,75 mm² ved hjælp af udtagningshåndtering.
- Best.-nr.:
- AS 4051232
- Fordele
- Projektspecifik plukning til efterfølgende processer
- Projektspecifik sortering af ledninger
- Optimal udtagelseshåndtering
- Skinnesystem forberedt til den optimale ordre-sortering
- Ledningssortering ikke påkrævet
- Forenkler ledningsføringsprocessen med trin-for-trin-instruktioner i Eplan Smart Wiring
- Optimal i forbindelse med ledningsskinnevognen Wire Cart, der sikrer sikrer perfekt ordrehåndtering
- Leveringsomfang
- Ledningsskinne WT 28
- Bemærk
- Spaltemålet angiver ledningsisoleringens maksimale diameter.
- Passer til best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Anvendelsesområder
- Til enkeltledere med tværsnit på 0,75 mm² (spaltemål 2,8 mm)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,834 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981096
- Produktbeskrivelse
- Ledningsskinne 0,75 mm² til skinnesystem med 15 skinner i WT