- Best.-nr.:
- AS 4051229
- Produktbeskrivelse
- Til føring af ledningerne fra ledningslageret til ledningsindføringen på Wire Terminal samt til routing af rutevejene for systemets komponenter i Wire Handling System.
- Fordele
- Altid den bedst mulige kvalitet
- Enkel håndtering
- Optimal plads til ledninger
- Kontrolleret slangemateriale
- Materiale
- Teflon
- Leveringsomfang
- 1 VE = 50 m. teflonslange
- Bemærk
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- For den præcise udformning af kabelruten bedes du kontakte din Rittal-fagkonsulent.
- Passer til best.nr.
- 4051.218
- 4051.213
- 4051.260
- 4051.261
- 4051.264
- Dimensioner
- Længde: 50 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 39173900
- Produktbeskrivelse
- Til føring af ledningerne fra ledningslageret og til Wire Terminal. Føringsslangen forhindrer, at der gribes ind i maskinområdet udefra. Slangen kan anvendes til individuel ledningstilførsel til Wire Terminal eller som erstatningsmateriale til ledningslageret WT Tube 12.
Føringsslange til Wire Terminal WT og Wire Handling System
Best.-nr.: AS 4051229
Til føring af ledningerne fra ledningslageret og til Wire Terminal. Føringsslangen forhindrer, at der gribes ind i maskinområdet udefra. Slangen kan anvendes til individuel ledningstilførsel til Wire Terminal eller som erstatningsmateriale til ledningslageret WT Tube 12.