Ledningsmagasin

Best.-nr.: AS 4051042

Det fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmodul Wire Terminal WT er udstyret med et separat system til at holde styr på de fremstillede ledere. De færdigkonfektionerede ledninger flyttes til de valgte ledningsskinnemagasiner som specificeret i ordren.

Best.-nr.:
AS 4051042
Produktbeskrivelse
Det fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmodul Wire Terminal WT er udstyret med et separat system til at holde styr på de fremstillede ledere. De færdigkonfektionerede ledninger flyttes til de valgte ledningsskinnemagasiner som specificeret i ordren.
Fordele
Projektspecifik sortering af ledninger
Optimal udtagelseshåndtering
Projektspecifik plukning til efterfølgende processer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,4 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177940321
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
AS Wire rail magazine 1,0 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.0 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor