Det fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmodul Wire Terminal WT er udstyret med et separat system til at holde styr på de fremstillede ledere. De færdigkonfektionerede ledninger flyttes til de valgte ledningsskinnemagasiner som specificeret i ordren.
- Best.-nr.:
- AS 4051043
- Produktbeskrivelse
- Det fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmodul Wire Terminal WT er udstyret med et separat system til at holde styr på de fremstillede ledere. De færdigkonfektionerede ledninger flyttes til de valgte ledningsskinnemagasiner som specificeret i ordren.
- Fordele
- Projektspecifik sortering af ledninger
- Optimal udtagelseshåndtering
- Projektspecifik plukning til efterfølgende processer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,46 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177940406
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
- AS Wire rail magazine 1,5 mm², The finished wires are fed by removal handling into the wire rail, magazine with a cross-section of 1.5 mm², which is provided for this, purpose. The wire rail magazine is inserted into the removal magazine, and sorted accor