Crimpautomat RC-I til Wire Terminal WT 24/36

Best.-nr.: AS 4051020

Crimpautomat med magasin i 5 størrelser til forarbejdning af isolerede ledningstyller på rulle. Denne enhed har et interface til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores Rittal fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmaskine Wire Terminal. Denne artikel kræver også træningskursus (artikel 5058.207).

Best.-nr.:
AS 4051020
Produktbeskrivelse
Crimpautomat med magasin i 5 størrelser til forarbejdning af isolerede ledningstyller på rulle. Denne enhed har et interface til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores Rittal fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmaskine Wire Terminal. Denne artikel kræver også træningskursus (artikel 5058.207).
Fordele
Intet behov for udskiftning af ledningsslutmuffe på grund af femdobbelt udstyr.
Tekniske data
Tværsnitsområde 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14)
Krympelængde 8 og 10 mm
Indføringslængde 27 mm (1,06")
Passer til best.nr.
4051024
4051036
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
22 kg
Bruttovægt
22,5 kg
Toldtarifnummer
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Produktbeskrivelse
AS crimpautomat RC-I, til Wire Terminal
Dokumentationer
Vejledning