Ledningslager XL til Wire Terminal

Best.-nr.: AS 4051038

Med det modulopbyggede ledningslager XL kan der opbevares seks ledningskurve pladsbesparende på to etager. Takket være det centrale ledningslager kan der tilføres 12 ledningstyper til Wire Terminal via kontrollerede ledningsføringer. Svarende til antallet af ledninger i aktiv indsats kan ledningslageret udvides til maks. 36 ledningsbeholdere med ekstramodulet til venstre og højre side.

Best.-nr.:
AS 4051038
Produktbeskrivelse
Med det modulopbyggede ledningslager XL kan der opbevares seks ledningskurve pladsbesparende på to etager. Takket være det centrale ledningslager kan der tilføres 12 ledningstyper til Wire Terminal via kontrollerede ledningsføringer. Svarende til antallet af ledninger i aktiv indsats kan ledningslageret udvides til maks. 36 ledningsbeholdere med ekstramodulet til venstre og højre side.
Fordele
Høj fleksibilitet takket være modulopbygget system.
Tekniske data
Til store ledningskurve med maks. mål 500 x 500 mm
Kontrolleret ledningstilførsel til Wire Terminal WT
Maks. tilladt belastning, nedre etage: 540 kg (svarer til 6 ledningskurve a 90 kg)
Maks. tilladt belastning, øvre etage: 210 kg (svarer til 6 ledningskurve a 35 kg)
Leveringsomfang
Ekstramodul
Opstillingsareal
Bredde: 1.550 mm
Højde: 2.250 mm
Dybde: 1.050 mm
Passer til best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
170 kg
Bruttovægt
180 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177964549
Dokumentationer
Vejledning