Med ekstramodulet Wire Printer kan lednings- eller kabelmateriale samt flade materialer uden for Wire Terminal tekstes manuelt.
- Best.-nr.:
- AS 4051011
- Produktbeskrivelse
- Med ekstramodulet Wire Printer kan lednings- eller kabelmateriale samt flade materialer uden for Wire Terminal tekstes manuelt. På denne måde opnås et ensartet tekstudtryk af høj kvalitet på alle forbindelser i skabet.
- Fordele
- Lednings- eller kabelmateriale samt fladmateriale kan tekstes manuelt uden for Wire Terminal parallelt med fuldautomatisk drift
- Trykbestillinger kan afgives automatisk via HMI
- Leveringsomfang
- Ekstramodul Wire Printer
Tilførsel til Wire Printer
Maskinkabinet
Modificeret frontlåge med glas
Softwaremodul - Bemærk
- Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
- Passer til best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20 kg
- Bruttovægt
- 34 kg
- Toldtarifnummer
- 84433210
- EAN
- 4028177964440