Crimpautomat LD-I til Wire Terminal WT 24/36

Best.-nr.: AS 4051022

Den elektropneumatisk drevne afisolerings- og crimpautomat med dobbeltmagasin anvendes til forarbejdning af løse isolerede ledningstyller med tværsnit fra 4 til 6 mm² (AWG 12-10) og crimplængder fra 10 til 12 mm. Crimpautomaten LD-I er udstyret med grænseflade til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores fuldautomatiske Rittal ledningskonfektioneringsmaskine Wire Terminal.

Best.-nr.:
AS 4051022
Produktbeskrivelse
Den elektropneumatisk drevne afisolerings- og crimpautomat med dobbeltmagasin anvendes til forarbejdning af løse isolerede ledningstyller med tværsnit fra 4 til 6 mm² (AWG 12-10) og crimplængder fra 10 til 12 mm. Crimpautomaten LD-I er udstyret med grænseflade til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores fuldautomatiske Rittal ledningskonfektioneringsmaskine Wire Terminal.
Fordele
Nem betjening
Sikker og hurtig forarbejdning af isolerede ledningstyller
Ingen klargøringstid til ledningstyller pga. fuldautomatisk dobbeltmagasin til 4 og 6 mm²
Takket være fuld integration i Wire Terminal er der ikke længere behov for manuelle trin til ledningskonfektionering
Tekniske data
Crimpområde 4-6mm² (AWG 12-10)
Crimplængde ved 4 mm²: 10 mm (0,39") eller 12 mm (0,47")
Crimplængde ved 6 mm²: 12 mm (0,47")
Indføringslængde 28 mm (1,10 in.) + crimplængde
Bemærk
Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Passer til best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
40 kg
Bruttovægt
42 kg
Toldtarifnummer
84633000
EAN
4028177964426
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning