Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. okt. 2022
- Best.-nr.:
- AS 4051010
- Produktbeskrivelse
- Med funktionsmodulet kan der konfektioneres og tekstes ledninger fra 0,5-6 mm² fuldautomatisk. Derved udvides arbejdstværsnittet for Rittal Wire Terminal fra maksimalt 2,5 mm² til 6 mm².
- Fordele
- Procesfremskynding med fuldautomatiseret kabelkonfektionering med individuelt kabelprint og kommissionering
- Komplet netværksopkobling fra E-CAD-værktøjet til fremstillingsprocesserne
- Op til 8x hurtigere fremstillingsproces ved konfektionering af ledninger
- Altid den bedst mulige kvalitet
- Mere fleksibelt og udvidet anvendelsesområde
- Leveringsomfang
- Føringsvogn
Indtræksmagasin
Ledningscentrering
Ledningsføringsrør på drejeenheden
Ledningstragt
Tilførsel til crimpautomat LD-I - Bemærk
- Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
- Passer til best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8 kg
- Bruttovægt
- 10 kg
- Toldtarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177964457