Kædebundtsmodul WT

Best.-nr.: AS 4051215

Ved hjælp af WT kædebundtsmodulet sorteres og bindes de konfektionerede ledninger i rækkefølge. Både ledningerne med og uden endebearbejdning medtages og placeres i en ideel rækkefølge.

Best.-nr.:
AS 4051215
Fordele
Forenkler ledningsføringsprocessen med trin-for-trin-instruktioner i Eplan Smart Wiring
Øget effektivitet ved mulighed for produktion i sorterede kædebundter
Det samlede parti kan fjernes under igangværende produktion
Understøtter ledningsføringsprocessen til forskellige placeringer
Tekniske data
Kan også anvendes i kombination med ledningsskinnesystem WT 15
Leveringsomfang
Kædebundtsmodul WT
10 ruller bundtningsbånd WT a 50 m
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
7 kg
Toldtarifnummer
84799070
EAN
4028177981188