Lednings-indføringsblok WT 12

Best.-nr.: AS 4051213

Ledningerne indføres i den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C på en sikker og fleksibel måde med ledningsindtrækningsblokken WT 12. Ledningsindtrækningsblokken kan monteres individuelt ved hjælp af en hurtiglukkemekanisme.

Best.-nr.:
AS 4051213
Udgave
indstiks-
Produktbeskrivelse
Ledningerne indføres i den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C på en sikker og fleksibel måde med ledningsindtrækningsblokken WT 12. Ledningsindtrækningsblokken kan monteres individuelt ved hjælp af en hurtiglukkemekanisme.
Fordele
Sikker ledningstilførsel ved hjælp af et nyt ledningsføringssystem inkl. hurtiglukkemekanisme
Ledningsindføring i lednings-indføringsblokken via sikker slangeføring
Sikrer en fleksibel og enkel udskiftning af ledningerne
Tekniske data
Wire Terminal har plads til i alt tre lednings-indføringsblokke til maks. 36 ledninger
Der kan registreres 12 ledningstyper pr. indtrækningsblok
Leveringsomfang
Lednings-indføringsblok WT 12
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
1,068 kg
Toldtarifnummer
84798997
EAN
4028177981201