Ledningsbeholdere opbevares på en pladsbesparende måde med det modulopbyggede og kompakte ledningslager WT Tube 12. Takket være det fleksible slangesystem og ledningsindtrækningsblokkene kan ledningerne tilføres til den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C på en enkel og sikker måde.
- Best.-nr.:
- AS 4051218
- Fordele
- Pladsbesparende opbevaring seks trådbeholdere på to etager
- Kontrolleret og sikker tilførsel af ledninger
- Modulopbygget system med individuelle udvidelsesmuligheder
- Komfortabel transport vha. industri-styreruller
- Sikker ledningstilførsel ved hjælp af et nyt ledningsføringssystem inkl. hurtiglukkemekanisme
- Ledningsindføring i lednings-indføringsblokken via sikker slangeføring
- Sikrer en fleksibel og enkel udskiftning af ledningerne
- Tekniske data
- Til store ledningskurve med maks. mål 500 x 500 mm
- Slangetilførslens rækkevidde fra ledningslager WT Tube 12 til lednings-indføringsblok WT 12 er 2,5 m
- Leveringsomfang
- null
- Opstillingsareal
- Bredde: 1.560 mm
Højde: 2.315 mm
Dybde: 1.070 mm - Number wire containers
- 12
- Passer til best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177981157