Det 15-dobbelte ledningsskinnesystem sorterer ledningerne og placerer dem i ledningsskinner. Med mulighed for at gemme op til 2100 ledninger til et specifikt projekt.
- Best.-nr.:
- AS 4051214
- Produktbeskrivelse
- Det 15-dobbelte ledningsskinnesystem sorterer ledningerne og placerer dem i ledningsskinner. Med mulighed for at gemme op til 2100 ledninger til et specifikt projekt.
- Fordele
- Projektspecifik plukning til efterfølgende processer
- Projektspecifik sortering af ledninger
- Optimal udtagelseshåndtering
- Skinnesystem forberedt til den optimale ordre-sortering
- Ledningssortering ikke påkrævet
- Forenkler ledningsføringsprocessen med trin-for-trin-instruktioner i Eplan Smart Wiring
- Optimal i forbindelse med ledningsskinnevognen Wire Cart, der sikrer sikrer perfekt ordrehåndtering
- Sekventiel ledningsproduktion i WT ledningsskinner
- Tekniske data
- Også i kombination med valgmuligheden kædebundtsmodul WT
- Inkl. avanceret RFID-teknologi
- Leveringsomfang
- Ledningsskinnesystem WT 15
- Passer til best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 90 kg
- Bruttovægt
- 95 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981195