Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger med sort, hvid eller lyseblå. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.
- Best.-nr.:
- AS 4051013
- Fordele
- God synlighed ved alle gængse trådfarver
- Mulighed for reduktion til én printer i Wire Terminal
- Tekniske data
- Påskrift kan tilpasses individuelt, manuelt eller i forbindelse med Eplan
- Farve
- mørkeblå
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Synlighed begrænset til grøn-gul kabelfarve
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20,5 kg
- Bruttovægt
- 21,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177977433
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
- Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger med sort, hvid eller lyseblå