Printer til Wire Terminal

Best.-nr.: AS 4051029

Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.

Best.-nr.:
AS 4051029
Produktbeskrivelse
Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.
Fordele
Mærkningssystemet er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen WT
Optimal og ordrerelateret mærkning af ledninger
Understøttelse af den efterfølgende fortrådningsproces
Tekniske data
Påskrift kan tilpasses individuelt, manuelt eller i forbindelse med Eplan
Farve
sort
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,5 kg
Bruttovægt
21,5 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the