Printer til Wire Terminal

Best.-nr.: AS 4051030

Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.

Best.-nr.:
AS 4051030
Produktbeskrivelse
Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.
Fordele
Mærkningssystemet er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen WT
Optimal og ordrerelateret mærkning af ledninger
Understøttelse af den efterfølgende fortrådningsproces
Tekniske data
Påskrift kan tilpasses individuelt, manuelt eller i forbindelse med Eplan
Farve
Hvid
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,5 kg
Bruttovægt
21,5 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.